真空用元件
» 真空发生器・真空泵系统 - 规格一览
小型真空单元 ZB
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统-
・对应真空发生器系统/真空泵系统
・高速响应:阀响应5ms、真空响应时间28ms
・节能:空气消耗量削减17%、到达真空压力提高21%
・小型· 轻量:46g
・带真空用压力开关、最多可同时复制10
・对应IO-Link
真空发生器系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZB03 | 0.3 | 2 | 3.5 | 2~8 | ZB00 |
ZB04 | 0.4 | 3.5 | 6.5 | 2~10 | ZB00 |
ZB05 | 0.5 | 4.5 | 10 | 2~13 | ZB00 |
ZB06 | 0.6 | 7 | 18 | 2~20 | ZB00 |
小型真空发生器 ZA
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZA105 | 0.5 | 4 | 12 | 2~13 |
ZA107 | 0.7 | 8 | 28 | 2~20 |
薄型真空发生器、真空泵系统 ZQ
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统真空发生器系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZQ105 | 0.5 | 5 | 14 | 2~13 | ZQ1000 |
ZQ107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZQ1000 |
ZQ110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~32 | ZQ1000 |
真空发生器 ZM
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZM05 | 0.5 | 15 | 17 | 2~16 |
ZM07 | 0.7 | 23 | 33 | 2~25 |
ZM10 | 1.0 | 38 | 60 | 2~32 |
ZM13 | 1.3 | 44 | 85 | 2~40 |
ZM15 | 1.5 | 45 | 110 | 2~50 |
真空单元 ZX
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统-
・对应发生器系统/真空泵系统。
・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。
・最适合用于100g以下的电子零件或小型精密零部件。
・可集装化。
※ZX(搭载数字式压力开关ZSE3)已于2019年6月停产,请选择ZQ系列、ZK系列。
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZX105 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 | ZX100 |
ZX107 | 0.7 | 10 | 23 | 2~20 | ZX100 |
ZX110 | 1.0 | 22 | 46 | 2~25 | ZX100 |
大型真空单元 ZR
真空用元件 » 真空发生器、真空泵系统-
・对应真空发生器系统/真空泵系统。
・采用模块式设计,可根据所需功能进行组合。
・采用双电磁头,具有自我保持功能。
・可集装化。
・可选择数字式真空开关、电磁阀等功能。
系列 | 喷嘴径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘 (mm) | 真空泵系统系列 |
---|---|---|---|---|---|
ZR110 | 1.0 | 25 | 53 | 2~32 | ZR100 |
ZR113 | 1.3 | 42 | 86 | 2~50 | ZR100 |
ZR115 | 1.5 | 63 | 102 | 2~100 | ZR100 |
ZR118 | 1.8 | 74 | 155 | 2~125 | ZR100 |
ZR120 | 2.0 | 95 | 194 | 2~150 | ZR100 |
带节流阀的真空破坏阀 SJ3A6
真空用元件 » 真空破坏单元-
・内置2个阀柱。
・使用1个阀即可控制真空吸附和破坏。
・宽10mm(与SJ3000系列尺寸相同)。
・带能够调节破坏空气流量的节流阀。
・真空側、破坏側内置可更换的过滤器。
・可与4通电磁阀SJ2000/3000混合安装(订制规格)。
全不锈钢材质真空发生器 ZH□□-X267
真空用元件 » 真空发生器系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
真空发生器 ZH
真空用元件 » 真空发生器-
・小型· 轻量
全长:最多减少11%(缩短6.7mm)[直接配管型]
通口高度:最多减少25%(缩短9.1mm)[直接配管型]
重量:最多减轻74%(减轻65.1g)[直接配管型]
体积:最多减小39%(削减14.1cm3)[盒型]
・4种安装方法
直接安装、标准托架安装、L形托架安装、DIN导轨安装
・备有消音器/标准托架(仅直接配管型)
系列 | 喷嘴直径 (mm) | 最大吸入流量 [L/min(ANR)] | 空气消耗量 [L/min(ANR)] | 适合吸盘参考值 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2〜13 |
ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2〜20 |
ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2〜32 |
ZH13DSA | 1.3 | 40 | 84 | 2〜50 |
ZH15DSA | 1.5 | 58 | 113 | 2〜100 |
ZH18DSA | 1.8 | 76 | 162 | 2〜125 |
ZH20DSA | 2.0 | 90 | 196 | 2〜150 |